Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
I tergipista sono opzionali su tutti i cuscinetti a boccola Super Smart e standard sui supporti intermedi di tutti i tipi. Le opzioni di guarnizione sono disponibili per i cuscinetti "A" e Super.
Descrizionedell'opzione
(Vuoto) Nessun tergipista: sulle boccole. Tergipista: sui blocchi intermedi (standard).
-LS Nessun tergipista: solo su blocchi intermedi. Usato per indicare blocchi intermedi senza tergipista.
Le versioni anti-corrosione (CR, SS e SP) sono maggiormente resistenti alla corrosione. Tuttavia, queste opzioni riducono la capacità dinamica del 30%, poiché prevedono cuscinetti a sfere in acciaio inossidabile. L'opzione CR è pensata per i prodotti con dischi di carico flottanti (Super e Super Smart). Le SS e SP vengono usate sui prodotti non auto-allineanti ("A" e MAM).
Le opzioni con sfere in nylon e in nylon alternate (NB e NBA) garantiscono minore rumorosità, ma offrono una minore capacità di carico. L'opzione con sfere in nylon (NB) riduce la capacità di carico del 90%. L'opzione a sfere alternate in acciaio e nylon (NBA) riduce la capacità di carico del 50%. Queste due opzioni sono entrambe disponibili sui cuscinetti Ball Bushing®, con l'eccezione dei cuscinetti Ball Bushing® per strumenti.
L'opzione con supporto sporgente (OR) è specifica per le applicazioni in cui il carico si trova su un unico piano. L'opzione con supporto sporgente è pensata per ridurre i costi grazie a un numero inferiore di piste per le sfere e cuscinetti installati dal momento che il carico di trova su un unico piano. Normalmente l'opzione con supporto sporgente viene venduta solo in grandi volumi. Come ricambio, un cuscinetto a sfere radiale standard della stessa misura e tipo può essere usato per sostituire un cuscinetto a sfere radiale con l'opzione OR.
Descrizionedell'opzione
CR Resistente alla corrosione: Sfere in acciaio inossidabile e dischi di carico placcati
SS Acciaio inossidabile: Alloggiamento e sfere in acciaio inossidabile
SP Sfere in acciaio inossidabile, Manicotto e gabbia in ossido nero: Alternativa all'opzione SS
NB Sfera in nylon: Invece delle sfere in acciaio
NBA Sfere alternate in nylon e acciaio
OR Supporto sporgente: Solo due piste di sfere opposte una all'altra
L'opzione di confezionamento a secco (DP) permette di spedire il cuscinetto senza lubrificante. Normalmente i cuscinetti a boccola vengono spediti con olio anti-ruggine. In alcune applicazioni, però, nelle quali vengono usati lubrificanti speciali, è preferibile che non vi sia olio anti-ruggine. Si voglia notare che con questa opzione il prodotto arrugginisce MOLTO rapidamente (a meno che non si scelga anche un'opzione resistente alla corrosione) e dev'essere lubrificato alla ricezione. L'opzione di confezionamento a secco è disponibile per tutti i cuscinetti a boccola.
I cuscinetti lubrificati in fabbrica con Thomson Linear Lube invece che con olio anti-ruggine hanno l'opzione LL. Questa opzione elimina un passaggio durante l'installazione, ovvero l'ingrassaggio del cuscinetto. L'opzione di confezionamento a secco è disponibile per tutti i cuscinetti a boccola.
L'opzione Lube for life (L4L) aggiunge una cartuccia speciale a ciascuna estremità del supporto intermedio. Le cartucce lube for life implicano una lunghezza aggiuntiva del gruppo supporto intermedio. L'opzione L4L è disponibile solo per i supporti intermedi Super e Super Smart di dimensione da 1/2" a 1 1/2".
Descrizionedell'opzione
DP Confezione a secco (senza lubrificante)
LL Lubrificato con Thomson Linear Lube
L4L Lubrificato a vita - Maggiori dettagli sull'auto-lubrificazione in questo articolo.
L'opzione confezione rulli (RP) elimina la scatola singola. Le boccole sono confezionate in blocco. Questa opzione è disponibile per ordini di grandi quantità al fine di ridurre la quantità di imballaggi da aprire e smaltire. Questa opzione è disponibile per tutti i cuscinetti a boccola.
L'opzione HP prevede il trattamento dell'alloggiamento del cuscinetto con finitura a ossido nero. L'opzione HP è disponibile per i cuscinetti a boccola con alloggiamento in acciaio ("A" e MAM).
L'opzione OH prevede l'aggiunta di un foro per l'olio nell'alloggiamento del cuscinetto a sfere radiale. Questa opzione è disponibile per tutti i cuscinetti a boccola.