Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti

La nostra linea di cuscinetti a boccola Thomson include le seguenti famiglie:
  • Cuscinetti a boccola Super Smart
  • Cuscinetti a boccola Super
  • Cuscinetti a boccola in acciaio di precisione
    • Cuscinetto “A”
    • MultiTrac (MAM)
    • Boccola di guida
    • Strumento in miniatura

Super Smart

Il Super Smart offre la migliore capacità di carico rispetto alla misura e la maggior parte dei cuscinetti auto-allineanti Ball Bushing®. I cuscinetti Super Smart hanno una pista doppia, dischi di carico flottanti con scanalature adattate alle sfere. I dischi di carico flottanti ottimizzano la distribuzione del carico tra le piste delle sfere e garantiscono un carico delle sfere uniforme per l'intera lunghezza. I dischi flottanti permettono un auto-allineamento universale fino a ½°.

Leggero, resistente all'usura, con gabbie in polimeri tecnici e manicotti esterni che riducono l'inerzia e il rumore. I tergipista integrali a doppio labbro (opzionali) proteggono dalla sporcizia e trattengono il lubrificante.

Il design Super Smart offre una capacità di carico di 6 volte superiore ai cuscinetti "A" e di due volte superiore a quella dei cuscinetti Super standard.

Disponibile nelle misure:
Pollici: ½” – 1,5” (nero)
Metrico: 16 mm – 40 mm (Blu EU standard o bianco JIS)
Capacità di carico: 265 - 3880 libbre (120 - 1760 kg).

Super

I cuscinetti Super Ball Bushing® hanno dischi di carico flottanti come i Super Smart, ma con una sola scanalatura per disco. I dischi flottanti permettono un auto-allineamento fino a ½°.

È disponibile l'opzione guarnizione per i cuscinetti lineari Super. Questa guarnizione aumenta la lunghezza del cuscinetto lineare. I supporti intermedi Super offrono la protezione della tenuta standard, senza aumentare la lunghezza dei supporti.

Il design Super offre il triplo della capacità di carico dei cuscinetti "A" (1/2 della capacità di un Super Smart).

Disponibile nelle misure:
Pollici: ½” – 2,0”
Metrico: 3 mm – 50 mm
Capacità di carico: 10 - 3000 libbre (4,5 - 1360 kg).

Cuscinetto “A”

Il cuscinetto anti-attrito a ricircolo di sfere Ball Bushing® con manicotto in acciaio garantisce un movimento di trascinamento rigido limitato, un coefficiente di trascinamento di ~100 volte inferiore rispetto a un cuscinetto a contatto radente. Cuscinetti "A" - completamente in acciaio, fino a 600°F/315°C. Sono disponibili tre gradi di precisione (A, XA, B). Sono disponibili opzioni resistenti alla corrosione per la maggior parte delle misure. Sono disponibili anche le guarnizioni, ma riducono il limite di temperatura a 250°F/121°C.

A differenza dei cuscinetti lineari Super Smart e Super, i cuscinetti "A" NON sono auto-allineanti.

Disponibile nelle misure:
Pollici: 1/4” – 4,0”
Capacità di carico: 19 - 5000 libbre (8,6 - 2270 kg).

Boccola di guida

Costruzione rigida completamente in acciaio, simile al cuscinetto "A", ma con alloggiamento specifico per l'uso con punzonatrici. L'opzione "precaricata" non contiene spazi (con trasmissione ad alberi di classe D). Disponibile solo nella configurazione chiusa. I fissaggi e le viti di montaggio sono inclusi. La quantità di viti e di fissaggi cambia a seconda della misura.
  • Q.tà 2 per misure 16 (diametro 1")
  • Q.tà 3 per misura 20 e 24 (diametro 1,25" e 1,5")
  • Q.tà 4 per misura 32 (diametro 2")
A differenza dei cuscinetti lineari Super Smart e Super, i cuscinetti per guida NON sono auto-allineanti.

Disponibile nelle misure:
Pollici: 1,0” – 2,0”;
Capacità di carico: 350 a 770 libbre (160 - 350 kg)

MultiTrac (MAM)

Il cuscinetto MAM ha un design rigido per ridurre al minimo le deformazioni. I MAM hanno una capacità di carico doppia rispetto ai cuscinetti "A" di misure simili. Assimilabili ai cuscinetti "A", i MAM ne differiscono per il fatto di essere dotati di gabbie polimeriche. Questo permette di ridurre l'inerzia e la rumorosità, oltre a limitare la temperatura massima a 185°F/85°C. Sono disponibili opzioni resistenti alla corrosione.

A differenza dei cuscinetti lineari Super Smart e Super, i cuscinetti MAM NON sono auto-allineanti.

Disponibile nelle misure:
Metrico: 8 mm – 40 mm
Capacità di carico: 180 - 4200 N
back to top