Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Limpadores são opcionais em todos os rolamentos Super Smart Ball Bushing, mas são padrão em blocos de descanso de todos os tipos. As opções de vedação estão disponíveis em rolamentos "A" e Super.
OpçãoDescrição
(Em branco) Sem limpadores: nas buchas. Limpadores: em blocos de descanso (padrão).
-LS Sem limpadores: somente nos blocos de descanso. Usado para indicar blocos de descanso sem limpadores.
As opções resistentes à corrosão (CR, SS e SP) oferecem resistência adicional à corrosão. No entanto, todas essas opções reduzema capacidade dinâmica em 30%, uma vez que usam rolamentos de esferas de aço inoxidável. A opção CR refere-se a produtos com placas de rolamento flutuantes (Super e Super Smart). As opções SS e SP são usadas em produtos sem autoalinhamento ("A" e MAM).
As opções esfera de nylon e alternância de esfera de nylon (NB e NBA) resultam em uma operação mais silenciosa do rolamento, mas também resultam na redução da capacidade de carga. A opção esfera de nylon (NB) reduz a capacidade de carga em 90%. A opção de alternância de esfera de nylon e esfera de aço (NBA) reduz a capacidade de carga em 50%. Ambas as opções estão disponíveis em todos os rolamentos Ball Bushing®, com exceção dos rolamentos Instrument Ball Bushing®.
A opção de escora (OR) é uma opção especial para aplicações em que a carga está somente em um único plano. A opção de escora é projetada para economizar custos, uma vez que há menos trilhas de esferas e rolamentos instalados, e a carga está apenas em um plano. Geralmente, a opção de escora é vendida apenas em altos volumes. Caso haja necessidade de peças de reposição, um rolamento Ball Bushing padrão do mesmo tamanho e tipo pode ser usado para substituir um rolamento Ball Bushing com a opção OR.
OpçãoDescrição
CR Resistente à corrosão: Placas de rolamento revestidas e esferas de aço inoxidável
SS Aço inoxidável: Carcaças e esferas de aço inoxidável
SP Esferas de aço inoxidável, manga e retentor de óxido preto: Alternativa à opção SS
NB Esfera de nylon: No lugar de esferas de aço
NBA Alternância de esferas de nylon e de aço
OR Escora: Apenas duas trilhas de esferas opostas uma a outra
Na opção de pacote seco (DP), o rolamento é enviado sem nenhum lubrificante. Geralmente, os rolamentos Ball Bushing são enviados com óleo anticorrosivo. No entanto, em algumas aplicações que utilizam lubrificantes especiais, é preferível não haver óleo anticorrosivo. Se você selecionar esta opção, esteja ciente de que os produtos enferrujarão MUITO rapidamente (a menos que também seja pedida a opção resistente à corrosão) e deverão ser lubrificados assim que recebidos. A opção de pacote seco está disponível em todos os rolamentos Ball Bushing.
Rolamentos que são lubrificados na fábrica com Thomson Linear Lubeem vez de óleo anticorrosivo têm a opção LL. Isso reduz uma etapa na instalação e lubrificação do rolamento. Esta opção está disponível em todos os rolamentos Ball Bushing.
A opção de lubrificação permanente (L4L) adiciona um cartucho a cada extremidade do bloco de descanso. Os cartuchos de lubrificação permanente aumentam o comprimento do conjunto do bloco de descanso. A opção L4L está disponível apenas nos blocos de descanso Super e Super Smart nos tamanhos 1/2" a 1 1/2".
OpçãoDescrição
DP Pacote seco (sem lubrificação)
LL Lubrificado com Thomson Linear Lube
L4L Lubrificação permanente - Consulte mais detalhes sobre autolubrificante neste artigo.
Opção pacote do rolo (RP) elimina a caixa individual. As buchas são embaladas a granel. Esta opção está disponível para pedidos de grandes quantidades, no intuito de reduzir a quantidade de embalagens que precisam ser abertas e descartadas. Esta opção está disponível em todos os rolamentos Ball Bushing.
Na opção HP, a carcaça do rolamento Ball Bushing recebe um acabamento de óxido preto. A opção HP está disponível para rolamentos Ball Bushing com carcaça de aço ("A" e MAM).
Na opção OH, um orifício de lubrificação é adicionado à carcaça do rolamento Ball Bushing. A opção OH está disponível para rolamentos Ball Bushing do modelo "A".