Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Silecekler, tüm Super Smart bilyalı burç yataklarında opsiyonel ve tüm tiplerdeki destek bloklarında standarttır. Conta seçenekleri "A" yataklar ve Super yataklarda mevcuttur.
SeçenekTanımı
(Boş) Silecek Yok: Burçlar üzerinde. Silecekler: destek blokları üzerinde (standart).
-LS Silecek Yok: yalnızca destek blokları üzerinde. Sileceksiz destek bloklarını belirtmek için kullanılır.
Korozyona dirençli seçenekler (CR, SS ve SP) ek korozyon direnci sağlar. Ancak bu seçeneklerin tümü, paslanmaz çelik bilyalı yataklar içerdiğinden dinamik kapasiteyi %30 oranında azaltır. CR seçeneği, yüzer yatak plakaları içeren ürünler (Super ve Super Smart) içindir. SS ve SP, kendiliğinden hizalanmayan ürünlerde ("A" ve MAM) kullanılır.
Naylon bilya ve alternatif naylon bilya seçenekleri (NB ve NBA), yatağın daha sessis ancak daha düşük bir yük kapasitesiyle çalışmasına yol açar. Naylon bilya seçeneği (NB) yük kapasitesini %90 oranında azaltır. Alternatif çelik ve naylon bilya seçeneği (NBA) yük kapasitesini %50 oranında azaltır. Bu seçeneklerin her ikisi de alet Ball Bushing® yatakları haricindeki tüm Ball Bushing® yataklarda bulunur.
Dirsekli çıkıntı seçeneği (OR), yükün yalnızca tek bir düzlemde olduğu uygulamalar için özel bir seçenektir. Dirsekli çıkıntı seçeneği, yük sadece bir düzlemde olduğundan, daha az bilya yolu ve yatağın kurulmasıyla bir miktar tasarruf sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tipik olarak dirsekli çıkıntı seçeneği yalnızca büyük miktarlarda satılır. Yedek parça olarak, bilyalı burç yatağını OR seçeneği ile değiştirmek için aynı boyut ve tipteki bir standart bilyalı burç yatağı kullanılabilir.
SeçenekTanımı
CR Korozyona Dirençli: Paslanmaz çelik bilyalar ve kaplamalı yatak plakaları
SS Paslanmaz Çelik: Paslanmaz çelik bilyalar ve yuva
SP Paslanmaz Çelik Bilyalar, Kara oksit Tutucu ve Rakor: SS seçeneğine alternatif
NB Naylon Bilyalar: Çelik bilyalar yerine
NBA Alternatif naylon ve çelik bilyalar
OR Dirsekli çıkıntı: Birbirlerine zıt yönde yalnızca iki bilya yolu
Kuru paket seçeneği (DP), yağsız gönderilecek olan yataklara yöneliktir. Tipik olarak, bilyalı burç yatakları pas önleyici yağ ile gönderilir. Ancak özel yağların kullanıldığı bazı uygulamalarda, pas önleyici yağın kullanılmaması tercih edilir. Bu seçeneği tercih etmeniz durumunda, ürünlerin ÇOK hızlı paslanacağını (korozyona dirençli seçenekle birlikte sipariş edilmemişse) ve teslim alındığında yağlanması gerektiğini unutmayın. Kuru paket seçeneği, tüm bilyalı burç yataklarında kullanılabilir.
Fabrikada pas önleyici yağ yerine Thomson Linear Lubeile yağlanmış yataklarda LL seçeneği bulunur. Bu, yatak yağlayıcının kurulumunda bir adımı eksiltir. Bu seçenek, tüm bilyalı burç yataklarında kullanılabilir.
Ömür boyu yağlama seçeneği (L4L), destek blokunun her bir ucuna özel bir kartuş ekler. Ömür boyu yağlama kartuşları, destek bloku tertibatına ilave uzunluk ekler. L4L seçeneği, yalnızca Super ve Super Smart 1/2" ila 1 1/2" destek blokunda kullanılabilir.
SeçenekTanımı
DP Kuru Paket (yağsız)
LL Thomson Linear Lube ile Yağlanmış
L4L Ömür Boyu Yağlanmış - Kendiliğinden yağlama ile ilgili daha fazla ayrıntı bu makalede verilmiştir.
Rulo paket seçeneği (RP) bireysel kutulamayı ortadan kaldırır. Burçlar toplu olarak paketlenir. Bu seçenek, büyük miktarda siparişlerde açılması ve atılması gereken ambalaj miktarını azaltmak için kullanılır. Bu seçenek, tüm bilyalı burç yataklarında kullanılabilir.
Bilyalı burcun yuvasına kara oksit kaplama ile işlem uygulanması HP seçeneğidir. HP seçeneği çelik yuvalı bilyalı burç yatakları ("A" ve MAM) için kullanılabilir.
Bilyalı burç yatağının yuvasına eklenen yağ deliği OH seçeneğidir. OH seçeneği "A" tarzı bilyalı burç yatakları için kullanılabilir.