Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları

Thomson Bilyalı Burç yatağı çeşitlerimiz aşağıdaki ürün ailelerinden oluşur:
  • Super Smart Bilyalı Burç Yatakları
  • Super Bilyalı Burç Yatakları
  • Hassas Çelik Bilyalı Burç Yatakları
    • “A” yatak
    • MultiTrac (MAM)
    • Döküm seti
    • Minyatür alet

Süper Akıllı

Super Smart boyuta göre en yüksek yük kapasitemiz ve en kendiliğinden hizalanan Ball Bushing® yatağımızdır. Super Smart yataklar bilyaya uygun oluklar içeren ikili yollu yüzer yatak plakalarıdır. Yüzer yatak plakaları bilya yolları arasında yük dağılımını optimize eder ve tüm uzunluk boyunca tekdüze bilya yüklemesi sağlar. Yüzer plakalar ½°'ye kadar evrensel kendiliğinden hizalama sağlar.

Hafif, aşınmaya dirençli, mühendislik polimeri tutucular ve dış rakorlar ataleti ve gürültüyü azaltır. Çift dudaklı entegre silecekler (opsiyonel) yağlamayı sürdürürken kiri uzakta tutar.

Super Smart tasarım "A" yataklardan 6x daha fazla ve endüstri standardı Super yataklardan 2x daha fazla yük kapasitesi sağlar.

Aşağıdaki boyutlarda sunulur:
İnç: ½” – 1,5” (Siyah)
Metrik: 16 mm – 40 mm (Mavi AB standardı veya beyaz JIS)
Yük Kapasitesi: 265 - 3880 lbs.

Süper

Super Ball Bushing® yataklar, Super Smart yataklara benzer şekilde yüzer yatak plakaları içerir fakat yüzer yatak plakası başına yalnızca bir oluk bulunur. Yüzer plakalar ½°'ye kadar kendiliğinden hizalama sağlar.

Super lineer yataklar için conta seçeneği mevcuttur. Bu, lineer yatağa ilave uzunluk katar. Super destek blokları standart olarak sızdırmazlık koruması sağlar, bloklarda ek uzunluk yoktur.

Super tasarım, “A” yataklardan 3x daha fazla yük kapasitesi sunar (Super Smart'ın 1/2 kapasitesi).

Aşağıdaki boyutlarda sunulur:
İnç: ½” – 2,0”
Metrik: 3 mm – 50 mm
Yük Kapasitesi: 10 - 3000 lbs.

"A" yatak

Bu çelik rakorlu sürtünme önleyici devridaim Ball Bushing® yatak, sağlam bir alçak sürtünme hareketi – düz temaslı yataktan ~100x daha düşük sürtünme katsayısı sağlar. "A" Yataklar – tüm çelikler 600°F/315°C'ye kadar çalışır. Üç hassasiyet derecesi bulunur (A, XA, B). Korozyona dirençli seçenekler çoğu boyutta mevcuttur. Contalar da mevcuttur ancak sıcaklık derecesini 250°F/121°C'ye azaltır.

Super Smart ve Super lineer yatakların aksine, "A" yataklarda kendiliğinden hizalama özelliği Yoktur.

Aşağıdaki boyutlarda sunulur:
İnç: 1/4” – 4,0”
Yük Kapasitesi: 19 - 5000 lbs.

Döküm Seti

"A" yatağa benzer şekilde tamamen çelik sert yapıdadır, fakat yuvası zımba sonrası preslerde kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. “Ön yüklemeli” oturma sıfır açıklık sağlar (Sınıf D mil kullanılır). Yalnızca kapalı tarzda kullanıma sunulur. Montaj vidaları ve kelepçeleri dahildir. Vida ve kelepçelerin adedi boyuta göre değişir.
  • 16 (1" çap) boylar için 2 adet
  • 20 ve 24 (1,25" ve 1,5" çap) boylar için 3 adet
  • 32 (2" çap) boy için 4 adet
Super Smart ve Super lineer yatakların aksine, döküm seti yataklarda kendiliğinden hizalama özelliği Yoktur.

Aşağıdaki boyutlarda sunulur:
İnç: 1,0” – 2,0”;
Yük kapasitesi: 350 ila 770 lbs

MultiTrac (MAM)

MAM yatak minimal sapma için sağlam bir tasarımdır. MAM yataklarda benzer boyuttaki bir "A" yatağının iki katı yük kapasitesi vardır. Bazı yönlerden "A" yataklara benzer olan MAM'lar, polimer tutucular kullanmaları açısından farklıdır. Bu, ataleti ve gürültüyü azaltır fakat aynı zamanda maksimum sıcaklığı 185°F/85°C ile sınırlandırır. Korozyona dirençli seçenekler bulunur.

Super Smart ve Super lineer yatakların aksine, MAM yataklarda kendiliğinden hizalama özelliği Yoktur.

Aşağıdaki boyutlarda sunulur:
Metrik: 8 mm – 40 mm
Yük Kapasitesi: 180 - 4200 N
back to top