Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos

La línea de rodamientos Ball Bushing de Thomson se compone de las siguientes familias:
  • Rodamientos Ball Bushing Super Smart
  • Rodamientos Super Ball Bushing
  • Rodamientos Ball Bushing Precision Steel
    • Rodamiento "A"
    • MultiTrac (MAM)
    • Para juegos de moldes
    • Cojinetes en miniatura para instrumentos

Super Smart

Los rodamientos Super Smart son los que ofrecen mayor capacidad de carga para un tamaño y mayor capacidad de autoalineación de entre todos los rodamientos Ball Bushing®. Los rodamientos Super Smart cuentan con placas de apoyo flotantes de dos pistas con ranuras de conformación de bolas. Las placas de apoyo flotantes optimizan la distribución de la carga entre las pistas de bolas y aseguran una carga uniforme de las bolas a lo largo de toda la longitud. Las placas flotantes permiten una autoalineación universal de hasta 0,5°.

Los retenes y las camisas exteriores están hechos de un polímero especialmente diseñado, liviano y resistente al agua que reduce la inercia y el ruido. Los cepillos de doble reborde integrados (opcionales) mantienen la suciedad fuera y la lubricación dentro.

El diseño Super Smart ofrece una capacidad de carga 6 veces superior a los rodamientos “A” y 2 veces mayor que los rodamientos Super estándar en la industria.

Disponibles en los siguientes tamaños:
Sistema imperial: ½” a 1,5” (negros)
Sistema métrico: 16 mm a 40 mm (norma de la UE: azules; JIS: blancos)
Capacidad de carga: 265 a 3880 lb

Super

Los rodamientos Super Ball Bushing® cuentan con placas de apoyo flotantes similares a las de los rodamientos Super Smart pero con una única ranura por placa. Las placas flotantes permiten una autoalineación de hasta 0,5°.

Los rodamientos lineales Super se ofrecen opcionalmente con sellos. Estos sellos aumentan la longitud del rodamiento lineal. Las chumaceras Super vienen con sellos de fábrica y, en este caso, no aumentan la longitud de las chumaceras.

El diseño Super ofrece una capacidad de carga 3 veces mayor que los rodamientos tipo “A” (la mitad de la capacidad de un rodamiento Super Smart).

Disponibles en los siguientes tamaños:
Sistema imperial: ½” a 2,0”
Sistema métrico: 3 mm a 50 mm
Capacidad de carga: 10 a 3000 lb.

Rodamientos "A"

Este rodamiento antifricción Ball Bushing® con camisa de acero y recirculación de bolas ofrece un movimiento rígido con bajo arrastre (coeficiente de arrastre aproximadamente 100 veces menor que un cojinete liso). Los rodamientos "A" de acero pueden alcanzar temperaturas de 315 °C (600 °F). Existen tres grados de precisión (A, XA y B). Se ofrecen opciones resistentes a la corrosión en la mayoría de los tamaños. También se ofrecen sellos, pero, en ese caso, la temperatura admisible se reduce a 121 °C (250 °F).

A diferencia de los rodamientos lineales Super Smart y Super, los rodamientos "A" no son autoalineantes.

Disponibles en los siguientes tamaños:
Sistema imperial: 1/4” a 4,0”
Capacidad de carga: 19 a 5000 lb.

Juego de moldes

Construcción rígida totalmente de acero, similar a la de los rodamientos "A" pero con una carcasa diseñada específicamente para usar en troqueladoras. El ajuste "precargado" reduce la holgura a cero (usar ejes clase D). Solo disponibles en estilo cerrado. Se incluyen los tornillos y las abrazaderas de montaje. La cantidad de tornillos y abrazaderas varía según el tamaño.
  • 2 piezas en las unidades tamaño 16 (diámetro de 1")
  • 3 piezas en las unidades de tamaño 20 y 24 (diámetro de 1,25" y 1,5")
  • 4 piezas en las unidades de tamaño 32 (diámetro de 2")
A diferencia de los rodamientos lineales Super Smart y Super, los rodamientos para juegos de moldes no son autoalineantes.

Disponibles en los siguientes tamaños:
Sistema imperial: 1,0” a 2,0”;
Capacidad de carga: 350 a 770 lb

MultiTrac (MAM)

El rodamiento MAM tiene un diseño rígido que reduce al mínimo la flexión. Los MAM tienen el doble de capacidad de carga que los rodamientos "A" del mismo tamaño. Los MAM son similares a los rodamientos "A" en ciertos sentidos, pero utilizan retenes de polímero. Esto reduce la inercia y el ruido, pero también limita la temperatura máxima a 85 °C (185 °F). Se ofrecen opciones resistentes a la corrosión.

A diferencia de los rodamientos lineales Super Smart y Super, los rodamientos MAM no son autoalineantes.

Disponibles en los siguientes tamaños:
Sistema métrico: 8 mm a 40 mm
Capacidad de carga: 180 a 4200 N
back to top