Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

La gamme de roulements Ball Bushing Thomson est composée des familles suivantes :
  • Roulements Super Smart Ball Bushing
  • Roulements Super Ball Bushing
  • Roulement Ball Bushing en acier Précision
    • Roulement « A »
    • MultiTrac (MAM)
    • Die set
    • Instrument miniature

Super Smart

Le Super Smart est notre plus grande capacité de charge par taille et le roulement Ball Bushing® le plus auto-alignant. Les roulements Super Smart offrent une double piste, des plaques d’appui flottantes avec des rainures de conformation de bille. Les plaques d’appui flottantes optimisent la répartition de la charge entre les pistes à billes et assurent une charge uniforme sur toute la longueur. Les plaques flottantes permettent l’auto-alignement universel jusqu’à ½°.

Les dispositifs de retenue et les manchons extérieurs légers en polymère résistant à l’usure réduisent l’inertie et le bruit. Les frotteurs intégraux à double lèvre (en option) empêchent la saleté d’entrer tout en conservant la lubrification .

Le modèle Super Smart offre 6 fois plus de capacité de charge que les roulements « A » et 2 fois plus de capacité de charge que les roulements Super standard du secteur.

Tailles disponibles :
Pouces : ½” – 1,5” (noir)
Métrique : 16 mm – 40 mm (bleu EU standard ou blanc JIS)
Capacité de charge : 265 - 3880 lbs.

Super

Les roulements Super Ball Bushing® offrent des plaques d’appui flottantes similaires à celles du modèle Super Smart, mais avec une seule rainure par plaque d’appui flottante. Les plaques flottantes permettent l’auto-alignement jusqu’à ½°.

Une option de joint pour les roulements linéaires Super est disponible. Ce joint ajoute une longueur supplémentaire au roulement linéaire. Les blocs de montage Super offrent une protection étanche standard, sans longueur supplémentaire sur les blocs.

Le modèle Super offre une capacité de charge trois fois supérieure à celle des roulements « A » (la moitié de la capacité d’un Super Smart).

Tailles disponibles :
Pouces : ½” – 2,0”
Métrique : 3 mm – 50 mm
Capacité de charge : 10 - 3 000 lbs.

Roulement « A »

Ce roulement Ball Bushing® à recirculation des billes antifriction en acier offre un mouvement rigide à faible traînée – coefficient de traînée environ 100 fois inférieur à celui d’un roulement à contact lisse. Roulements « A » – entièrement en acier fonctionnant jusqu’à 315 °C/600 °F. Trois grades de précision disponibles (A, XA, B). Des options résistantes à la corrosion sont disponibles pour la plupart des tailles. Des joints sont également disponibles, mais la température nominale est abaissée à 121 °C/250 °F.

Contrairement aux roulements linéaires Super Smart et Super, les roulements « A » n’ont pas de capacité d’auto-alignement.

Tailles disponibles :
Pouces : 1/4” – 4,0”
Capacité de charge : 19 - 5 000 lbs.

Die Set

Construction rigide, tout en acier, similaire au roulement « A », mais avec un logement spécialement conçu pour être utilisé dans les presses à découper. L’ajustement « préchargé » offre un jeu nul (utiliser un arbre de classe D). Disponible uniquement de type fermé. Vis et colliers de montage sont inclus. La quantité de vis et de colliers varie selon la taille.
  • 2 pour les tailles 16 (diamètre de 1")
  • 3 pour les tailles 20 et 24 (diamètre de 1,25" et 1,5")
  • 4 pour la taille 32 (diamètre de 2")
Contrairement aux roulements linéaires Super Smart et Super, les roulements Die Set n’ont pas de capacité d’auto-alignement.

Tailles disponibles :
Pouces : 1,0” – 2,0” ;
Capacité de charge : 350 à 770 lbs

MultiTrac (MAM)

Le roulement MAM est de conception rigide pour une déflexion minimale. Les MAM ont une capacité de charge deux fois supérieure à celle d’un roulement « A » de taille similaire. Similaires au roulement « A » à certains égards, les roulements MAM se distinguent par le fait qu’ils utilisent des dispositifs de retenue en polymère. Cela permet de réduire l’inertie et le bruit mais aussi de limiter la température maximale à 85 °C/185 °F. Des options résistantes à la corrosion sont disponibles.

Contrairement aux roulements linéaires Super Smart et Super, les roulements MAM n’ont pas de capacité d’auto-alignement.

Tailles disponibles :
Métrique : 8 mm – 40 mm
Capacité de charge : 180 - 4 200 N
back to top