Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les frotteurs sont en option sur tous les roulements à billes Super Smart et de série sur les blocs de montage de tous types. Les options joint sont disponible sur les roulements « A » et Super bearings.
OptionDescription
(Vide) Pas de frotteur : sur les douilles. Frotteurs: sur les blocs de montage (standard).
-LS Pas de frotteur : sur les blocs de montage uniquement. Utilisée pour désigner les blocs de montage sans frotteur.
Les options résistantes à la corrosion (CR, SS et SP) offrent une résistance supplémentaire à la corrosion. Cependant, toutes ces options réduisent la capacité dynamique de 30 %, car elles utilisent des roulements à billes en acier inoxydable. L’option CR concerne les produits à plaques d’appui flottantes (Super et Super Smart). Les options SS et SP sont utilisés sur les produits sans auto-alignement (« A » et MAM).
Les options de billes de nylon et de billes de nylon alternées (NB et NBA) permettent un fonctionnement plus silencieux des roulements, mais avec une réduction de la capacité de charge. L’option de bille en nylon (NB) réduit la capacité de charge de 90 %. L’option de billes d’acier et de nylon alternées (NBA) réduit la capacité de charge de 50 %. Ces deux options sont disponibles sur tous les roulements Ball Bushing® à l’exception des roulements Ball Bushing® pour instrument.
L’option stabilisateur (OR) est une option spéciale pour les applications où la charge est seulement dans un seul plan. L’option stabilisateur est conçue pour économiser un certain coût en ayant moins de pistes à billes et de roulements installés puisque la charge n’est que dans un seul plan. En règle générale, l’option stabilisateur n’est vendue qu’en gros volumes. Pour une pièce de rechange, un roulement à billes standard de même taille et de même type peut être utilisé pour remplacer un roulement à billes avec l’option OR.
OptionDescription
CR Résistant à la corrosion : billes en acier inoxydable et plaques d’appui plaquées
SS Acier inoxydable : billes et boîtier en acier inoxydable
SP Billes en acier inoxydable, dispositif de retenue et manchon en oxyde noir : alternative à l’option SS
NB Billes en nylon : à la place des billes en acier
NBA Billes en nylon et acier alternées
OR Stabilisateur : seulement deux pistes à billes qui s’opposent
L’option Sec (DP) consiste à expédier le roulement sans aucun lubrifiant. En général, les roulements à billes sont expédiés avec une huile antirouille. Cependant, dans certaines applications où des lubrifiants spéciaux sont utilisés, il est préférable de ne pas utiliser d’huile antirouille. Sachez que si vous sélectionnez cette option, les produits rouilleront TRÈS rapidement (sauf s’ils sont également commandés avec une option résistante à la corrosion) et devront être lubrifiés à la réception. L’option Sec est disponible sur tous les roulements à billes.
Les roulements lubrifiés en sine avec Thomson Linear Lube au lieu de l’huile antirouille ont l’option LL. Cela réduit une étape dans l’installation de graissage du roulement. Cette option est disponible sur tous les roulements à billes.
L’option Lube for life (L4L) ajoute une cartouche spéciale à chaque extrémité du bloc de montage . Les cartouches Lube for life ajoutent une longueur supplémentaire à l’assemblage de bloc de montage. L’option L4L n’est disponible que pour les tailles de blocs de montage Super et Super Smart de 1/2" à 1 1/2".
OptionDescription
DP Sec (sans lubrification)
LL Lubrification avec Thomson Linear Lube
L4L Lubrifié à vie - Plus de détails sur l’auto-lubrification dans cet article.
L’option lot de rouleaux (RP) élimine la boîte individuelle. Les douilles sont emballées en vrac. Cette option est disponible pour les commandes de grandes quantités afin de réduire la quantité d’emballages qui doivent être ouverts et jetés. Cette option est disponible sur tous les roulements à billes.
L’option HP consiste à traiter le boîtier de la douille à billes avec une finition d’oxyde noir. L’option HP est disponible pour les roulements à billes avec boîtier en acier (« A » et MAM).
L’ajout d’un trou d’huile dans le boîtier d’un roulement à billes est l’option OH. L’option OH est disponible pour les roulements à billes de type « A ».