Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les roulements Ball Bushing offrent un faible niveau de friction et une bonne capacité de charge. C'est habituellement la première solution à envisager pour répondre à un besoin de guidage linéaire. Notre gamme de roulements Ball Bushing est composée des familles suivantes :
Roulements Super Smart Ball Bushing
Roulements Super Ball Bushing
Roulement Ball Bushing en acier Précision
Roulement « A »
MultiTrac (MAM)
Die set
Instrument miniature
Paliers lisse
Dans les applications où les roulements seront encrassés ou le bruit des roulements qui recirculent n’est pas acceptable, un palier lisse peut être envisagé. Notre ligne de palier lisse s’appelle FluoroNyliners™.
Paliers à rouleaux
Dans les applications où l’on prévoit des charges élevées, des vitesses élevées ou des environnements extrêmement contaminés, un roulement à rouleaux comme le RoundWay® pourrait être le meilleur choix.