Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Rolamentos Ball Bushing oferecem baixa fricção e boa capacidade de carga. Normalmente, eles são a primeira opção a se considerar ao precisar de uma guia linear. Nossa linha de rolamentos Ball Bushing consiste nas seguintes famílias:
Rolamentos Super Smart Ball Bushing
Rolamentos Super Ball Bushing
Rolamentos Precision Steel Ball Bushing
Rolamento "A"
MultiTrac (MAM)
Estampo
Instrumento em miniatura
Rolamentos lisos
Em aplicações onde os rolamentos serão obstruídos ou em que o ruído da recirculação dos rolamentos é inaceitável, considere usar um rolamento liso. FluoroNyliners™ é nossa linha de rolamentos lisos.
Rolamentos de rolo
Em aplicações onde são previstas condições de altas cargas, altas velocidades ou ambientes extremamente contaminados, um rolamento de rolo como RoundWay® pode ser a melhor opção.