Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Pierścienie zgarniające są opcjonalne we wszystkich łożyskach Super Smart i standardowe w zespołach łożyskowych wszystkich typów. Opcje uszczelnienia są dostępne w łożyskach „A” i Super.
OpcjaOpis
(Puste) Brak pierścieni zgarniających: na tulejach. Pierścienie zgarniające: na zespołach łożyskowych (standard).
-LS Brak pierścieni zgarniających: tylko na zespołach łożyskowych. Do oznaczania zespołów łożyskowych bez pierścieni zgarniających.
Opcje odporne na korozję (CR, SS i SP) zapewniają dodatkową antykorozyjność. Jednak wszystkie one obniżająobciążalność dynamiczną o 30%, gdyż wykorzystują kule ze stali nierdzewnej. Opcja CR jest przeznaczona dla produktów z ruchomymi płytami łożyska (Super i Super Smart). SS i SP są stosowane w produktach bez samoczynnego ustawiania („A” i MAM).
Opcje z kulami nylonowymi i naprzemiennymi nylonowymi (NB i NBA) dają cichszą pracę, lecz przy obniżeniu obciążalności. Opcja z kulami nylonowymi (NB) zmniejsza obciążalność o 90%. Opcja z naprzemiennymi kulami stalowymi i nylonowymi (NBA) zmniejsza obciążalność o 50%. Obie te opcje są dostępne dla wszystkich łożysk Ball Bushing® poza łożyskami Ball Bushing® do przyrządów.
Opcja z wysięgnikiem (OR) jest opcją specjalną do zastosowań, gdzie obciążenie działa tylko w jednej płaszczyźnie. Opcja z wysięgnikiem ma na celu częściowe obniżenie kosztów przez mniejszą liczbę bieżni i kul, ponieważ obciążenie jest tylko w jednej płaszczyźnie. Jest ona przeważnie sprzedawana w dużych partiach. Aby wymienić łożysko z opcją OR, w funkcji części zamiennej można użyć standardowego łożyska Ball Bushing takiego samego rozmiaru i typu.
OpcjaOpis
CR Odporność na korozję: Kule ze stali nierdzewnej i powlekane płyty łożyska
SS Stal nierdzewna: Kule i obudowa ze stali nierdzewnej
SP Kule ze stali nierdzewnej, element ustalający i tuleja z czarnej stali oksydowanej: Alternatywa dla opcji SS
NB Kule nylonowe: Zamiast kul stalowych
NBA Naprzemienne kule nylonowe i stalowe
OR Wysięgnik: Tylko dwie bieżnie kul naprzeciw siebie
Opcja suchego pakietu (DP) jest przeznaczona dla łożysk dostarczanych bez żadnego środka smarnego. Przeważnie łożyska są dostarczane z olejem antykorozyjnym. Jednak w niektórych zastosowaniach, wymagających specjalnych środków smarnych, preferuje się brak takiego oleju. Przy wyborze tej opcji należy zachować ostrożność, gdyż produkty będą rdzewieć BARDZO szybko (jeśli nie są zamawiane w opcji odpornej na korozję) i powinny zostać nasmarowane po odbiorze. Opcja suchego pakietu jest dostępna dla wszystkich łożysk Ball Bushing.
Łożyska smarowane fabrycznie przy użyciu Thomson Linear Lubezamiast olejem antykorozyjnym mają opcję LL. Eliminuje to etap smarowania łożyska podczas instalacji. Opcja ta jest dostępna dla wszystkich łożysk Ball Bushing.
Opcja smarowania dożywotniego (L4L) dodaje specjalny wkład na końcu każdego zespołu łożyskowego. Wkłady smarowania dożywotniego zwiększają dodatkowo długość zespołu łożyskowego. Opcja L4L jest dostępna tylko dla zespołów łożyskowych Super i Super Smart o wymiarach od 1/2 do 1 1/2 cala.
OpcjaOpis
DP Suchy pakiet (bez smarowania)
LL Smarowanie Thomson Linear Lube
L4L Smarowane dożywotnio — więcej szczegółów na temat smarowania samoczynnego w tym artykule.
Opcja pakietu rolkowego (RP) eliminuje pojedyncze pudełka. Tuleje są pakowane zbiorczo. Opcja ta jest dostępna dla dużych zamówień w celu zmniejszenia ilości opakować, które trzeba otworzyć i wyrzucić. Opcja ta jest dostępna dla wszystkich łożysk Ball Bushing.
Obróbka obudowy kul łożyskowych przez czarne oksydowane wykończenie jest opcją HP. Opcja HP jest dostępna dla łożysk ze stalową obudową („A” i MAM).
Dodanie otworu olejowego w obudowie łożyska jest opcją OH. Opcja OH jest dostępna dla łożysk typu „A”.