Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Dans les douilles à billes RoundRail, la capacité de charge change lorsque le roulement tourne autour de l’arbre par rapport à la charge. La capacité de charge dynamique publiée d’un roulement Ball Bushing Thomson n’est valable que s’il est utilisé dans l’orientation optimale. La charge à une orientation autre que l’orientation optimale nécessitera un déclassement de la capacité de charge.
Si l’on représente graphiquement la capacité de charge du roulement Ball Bushing® en fonction de l’orientation des pistes à billes, on obtient un graphique comme ci-dessous.
Capacité de charge du roulement Ball Bushing® par rapport aux pistes à billes
Capacité de charge du roulement Ball Bushing® par rapport aux pistes à billes
L’image de gauche montre la charge qui s’exerce entre les deux plaques d’appui. Dans ce cas, la charge sera partagée par deux plaques d’appui. Cette orientation est l’orientation optimale et celle où le roulement peut supporter sa charge maximale.
Sur l’image de droite, le roulement a été tourné et la charge est appliquée directement sur l’une des plaques d’appui. Dans cette situation, la charge repose principalement sur la seule plaque d’appui. Cette orientation est celle où le roulement est à sa plus faible capacité.
Pour calculer la capacité de charge pour une orientation particulière, lisez le facteur de correction sur le graphique puis multipliez le résultat par la capacité de charge nominale publiée. Remarque : le graphique du facteur de correction de la charge varie en fonction de la conception du produit et du nombre de pistes à billes. Consultez les spécifications du produit pour voir le graphique du facteur de correction de charge pour un produit spécifique.