Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Nei cuscinetti lineari RoundRail, la capacità di carico cambia quando il cuscinetto ruota intorno all'albero relativo al carico. La capacità di carico dinamico dichiarata di un cuscinetto a sfere radiale Thomson è valida solamente se questo viene usato con un orientamento ottimale. La capacità di carico dev'essere rivalutata se l'orientamento di carico non è quello ottimale.
Se si rappresenta in un grafico la capacità di carico del cuscinetto a sfere radiale Ball Bushing® rispetto all'orientamento delle piste per le sfere, il risultato è il seguente.
Capacità di carico del cuscinetto Ball Bushing® rispetto alle piste di rotolamento
Capacità di carico del cuscinetto Ball Bushing® rispetto alle piste di rotolamento
L'immagine sulla sinistra mostra il carico premuto tra i due dischi del cuscinetto. In questo caso, il carico viene diviso tra i due dischi. Questo orientamento è ottimale e quello in cui il cuscinetto può sopportare il carico massimo.
Nell'immagine sulla destra, il cuscinetto è stato ruotato e il carico viene applicato direttamente su uno dei dischi del cuscinetto. In questa situazione, il carico si trova principalmente su uno dei dischi. In questo orientamento, il cuscinetto si trova nella sua capacità minima.
Per calcolare la capacità di carico in uno specifico orientamento, leggere il fattore di correzione sul grafico, quindi moltiplicarlo per la capacità di carico nominale pubblicata. NB: il grafico dei fattori di correzione del carico cambia a seconda del design del prodotto e del numero di piste di rotolamento. Si vedano le specifiche del prodotto per trovare il corrispondente grafico dei fattori di correzione del carico.