Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
W łożyskach liniowych RoundRail obciążalność zmienia się, gdy łożysko jest obracane wokół wału względem obciążenia. Publikowana obciążalność dynamiczna łożysk firmy Thomson Ball Bushing dotyczy wyłącznie stosowania w optymalnej orientacji. Obciążanie w orientacji innej niż optymalna będzie wymagało obniżenia obciążalności.
Jeśli narysujemy zależność obciążalności łożyska Ball Bushing® od orientacji względem bieżni, otrzymamy wykres jak niżej.
Obciążalność łożyska Ball Bushing® a obciążalność bieżni kul
Obciążalność łożyska Ball Bushing® a obciążalność bieżni kul
Rysunek po lewej pokazuje obciążenie ściskane między dwoma płytami łożyska. W tym przypadku obciążenie będzie współdzielone przez dwie płyty łożyska. Ta orientacja jest optymalna i łożysko może przenieść maksymalne obciążenie.
Na rysunku po prawej łożysko zostało obrócone i obciążenie jest przyłożone bezpośrednio nad jedną z płyt łożyska. W tej sytuacji obciążenie porusza się w większości na jednej płycie. W takiej orientacji łożysko ma najmniejszą nośność.
Aby obliczyć obciążalność dla określonej orientacji, należy odczytać współczynnik korekcyjny z wykresu, a następnie przemnożyć przez podaną obciążalność znamionową. Uwaga: Wykres współczynnika korekcyjnego zmienia się w zależności od konstrukcji produktu i liczby bieżni kul. Wykres współczynnika dla określonego produktu jest podany w jego specyfikacji.