Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
RoundRail lineer yataklarda, yatak yüke göre milin etrafında dönerken yük kapasitesi değişir. Thomson Bilyalı Burç Yatağının yayınlanmış Dinamik yük kapasitesi, yalnızca optimum yönelimde kullanıldığında geçerlidir. Optimum yönelim dışındaki bir yönelimde yükleme yapmak, yük kapasitesini azaltmayı gerektirecektir.
Ball Bushing® yatağın yük kapasitesinin bilya yollarının yönelimine karşı grafiğini çizersek, aşağıdaki gibi bir grafik elde ederiz.
Ball Bushing® yatak ile bilyalı yolların yük kapasitesinin karşılaştırması
Ball Bushing® yatak ile bilyalı yolların yük kapasitesinin karşılaştırması
Soldaki görüntü, iki yatak plakası arasındaki baskı uygulayan yükü gösterir. Bu durumda, yük iki yatak plakası tarafından paylaşılacaktır. Bu konumlandırma yatağın maksimum yükünü taşıyabildiği optimal konumlandırmadır.
Sağdaki görüntüde, yatak döndürülmüştür ve yük direkt olarak yatak plakaları üzerine uygulanır. Bu durumda, yük çoğunlukla bir yatak plakası üzerinde taşınır. Bu konumlandırma yatağın en düşük kapasitede olduğu konumlandırmadır.
Belirli bir konumlandırma için yük kapasitesini hesaplamak üzere, grafikteki düzeltme faktörüne bakın, ardından onu yayınlanan nominal yük kapasitesi ile çarpın. Not: yük düzeltme faktörü grafiği, ürün tasarımına ve bilya yollarının sayısına göre değişiklik gösterir. Belirli bir ürün için yük düzeltme faktörü grafiğine göz atmak için ürün özelliklerine bakın.