Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die Sicherheitsvorrichtung der Fangmutter verhindert das unkontrollierte Absinken einer vertikal ausgerichteten Kugelgewindemutter, wenn Lagerkugeln herausfallen. Diese integrierte Sicherheitsausstattung schützt Mensch und Gerät. Im Normalbetrieb wird die Leistung der Kugelgewindemutter nicht beeinträchtigt.
Die Sicherung besteht aus einem gewundenen Draht, der in die Kugelrille des nichtgenutzten Teils der Mutter passt. Spindel und Draht berühren sich nur dann, wenn die Lagerkugeln in der Mutter herausfallen sollten. Beim Herausfallen mehrerer Kugeln wird der freigewordene Platz von dieser Sicherung übernommen. Damit wird der Kugelgewindetrieb praktisch zum Gleitgewindetrieb. Die Fangsicherung lässt sich auch realisieren, indem eine invertierte Kugelform in den ungenutzten Teil der Mutter eingearbeitet wird.