Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Le dispositif de sécurité Load lock empêche la chute libre d’un écrou à billes vertical en cas de perte des roulements à billes. Il s’agit d’un dispositif de sécurité intégral destiné à protéger les personnes et les équipements. Durant le fonctionnement normal, il n’y a pas d’impact sur la performance de l’écrou à billes.
Le dispositif Load lock est un fil enroulé qui s’insère dans la rainure à billes d’une partie inutilisée de l’écrou. La vis et le fil sont espacés et ne se toucheront que si les roulements de l’écrou sont perdus. En cas de perte catastrophique de la balle, l’espace libre sera occupé par le dispositif Load lock. Cela permet essentiellement de transformer la vis à billes en une vis-mère. Le dispositif Load lock peut également être réalisé en usinant une forme de bille inversée dans la partie inutilisée de l’écrou à billes.