Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Un ensemble de vis possède un régime maximal de fonctionnement. L’écrou et la vis ont tous deux des régimes maximum individuels qui ne doivent pas être dépassés. Les limitations dépendent de facteurs différents pour la vis et l’écrou. Le régime maximal auquel l’écrou peut fonctionner et le régime maximal auquel la vis peut fonctionner sont généralement différents. Les deux maximums doivent être pris en compte lors du choix d’un ensemble de vis à billes.
Chaque vis à billes, ou chaque arbre, a une vitesse de rotation à laquelle les vibrations et les harmoniques deviennent excessives. Cette vitesse, souvent appelée vitesse critique de la vis, est fonction de :
Longueur de la vis
Diamètre de vis
Type de montage (fixation en bout)
Le dépassement de la vitesse critique d’une vis peut entraîner des vibrations excessives qui peuvent causer des dommages et/ou du bruit. Pour des performances optimales, il est recommandé de travailler en dessous de 80 % de la vitesse critique de la vis.
Pour les formules de calcul de la vitesse critique de la vis, voir la section sur le dimensionnement. lien
Le régime maximal de l’écrou à billes, ou le régime de l’arbre à l’intérieur de l’écrou, est limité par la vitesse des roulements à billes qui tournent dans l’écrou à billes. Le dépassement du régime maximal de l’écrou à billes peut entraîner des dommages permanents aux composants de recirculation des billes. Les roulements à billes peuvent se détacher ou bloquer le système de retour. Si cela se produit, il y aura une défaillance complète de l’unité. Ne jamais dépasser le régime maximal de l’écrou à billes.
Pour les formules de calcul du régime de rotation maximal des écrous à billes, voir la section sur le dimensionnement. lien