Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Per i gruppi vite esiste un limite massimo di giri/minuto. Sia la chiocciola, sia la vite prevedono un limite di giri/minuto che non deve essere superato. Le limitazioni dipendono da molti fattori per la vite e la chiocciola. Normalmente, il numero massimo di giri/minuto è diverso per la vite e per la chiocciola. Al momento della scelta di un gruppo vite a sfere, è necessario prendere in considerazione entrambi i limiti massimi.
L'albero della vite potrebbe vibrare ad alti giri/minuto
L'albero della vite potrebbe vibrare ad alti giri/minuto
Per tutte le viti con ricircolo di sfere, così come per tutti gli alberi, esiste una determinata velocità di rotazione a cui le vibrazioni e le armoniche risultano eccessive. Tale velocità, spesso detta velocità critica della vite, è il risultato di una funzione:
Lunghezza della vite
Diametro della vite
Tipo di montaggio (fissità dell'estremità)
Il superamento della velocità critica della vite può causare vibrazioni eccessive, con conseguenti danni e/o rumore. Per prestazioni ottimali, si raccomanda di rimanere al di sotto dell'80% della velocità critica della vite.
Si veda la sezione delle specifiche per le formule utili a calcolare la velocità critica della vite. link
Massimo numero di giri/minuto della chiocciola a ricircolo di sfere.
Il massimo numero di giri al minuto della chiocciola a ricircolo di sfere, o il numero di giri al minuto dell'albero all'interno della chiocciola, viene limitato dalla velocità dei cuscinetti a sfere che girano nella chiocciola. Il superamento del numero massimo di giri/minuto della chiocciola a ricircolo di sfere può causare danni permanenti ai componenti di ricircolo delle sfere. I cuscinetti a sfere potrebbero fuoriuscire dal sistema di ritorno o causarne il blocco. Il questo caso si produrrà un'avaria dell'intera apparecchiatura. Non superare mai il numero massimo di giri al minuto della chiocciola a ricircolo di sfere.
Si veda la sezione delle specifiche per le formule utili a calcolare il numero massimo di giri al minuto della chiocciola a ricircolo di sfere. link