Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
스크류 어셈블리는 작동해야 하는 최대 RPM이 있습니다. 너트와 스크류 모두 초과해서는 안 되는 개별 최대 RPM이 있습니다. 제한은 너트보다 스크류의 여러 요인에 따라 달라집니다. 너트가 작동할 수 있는 최대 RPM과 스크류가 작동할 수 있는 최대 RPM은 일반적으로 다릅니다. 볼 스크류 어셈블리를 선택할 때 두 최대값을 모두 고려해야 합니다.
너트 내부 샤프트의 볼 너트 최대 RPM 또는 RPM은 볼 너트를 통해 회전하는 볼 베어링의 속도에 의해 제한됩니다. 볼 너트 최대 RPM을 초과할 경우 볼 재순환 구성 요소가 영구적으로 손상될 수 있습니다. 볼 베어링이 리턴 시스템에서 떨어져 나오거나 리턴 시스템에 걸릴 수 있습니다. 이 경우 장치가 완전히 고장나게 됩니다.볼 너트 최대 RPM을 절대로 초과하지 마십시오.