Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
하중 잠금 안전 기능은 볼 베어링이 손실될 경우 수직 볼 너트의 자유 낙하를 방지합니다. 이는 사람들과 장비를 보호하는 통합 안전 기능입니다. 정상 작동 시에는 볼 너트 성능이 영향을 받지 않습니다.
하중 잠금 기능은 너트의 사용되지 않는 부분의 볼 홈에 맞는 나선형 와이어입니다. 스크류와 와이어에는 틈이 있으며 너트의 베어링이 손실된 경우에만 접촉합니다. 심각한 볼 손실이 발생하면 하중 잠금이 여유 공간을 차지하게 됩니다. 따라서 기본적으로 볼 스크류가 리드 스크류로 변환됩니다. 하중 잠금은 역전된 볼 형태를 볼 너트의 사용되지 않은 부분으로 가공하여 만들 수도 있습니다.