Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
래시는 너트 또는 스크류가 회전하고 있지 않은 상태에서 하중 방향이 반대로 바뀔 때 너트와 스크류 간의 축 방향 모션입니다. 축 모션은 볼이 볼 트랙의 한쪽에서 다른 쪽으로 이동할 때 발생합니다. 아래 애니메이션은 너트의 단면도를 보여줍니다. 적용된 하중(빨간색 화살표) 반대로 바뀌어 래시가 보입니다. 이 데모에서는 래시가 잘 보이도록 볼 사이의 간격을 확대해서 표시했습니다.
하중 방향이 변경되면 베어링이 한쪽 홈에서 다른 쪽으로 이동하기 때문에 너트에 모션이 발생합니다. 이 모션이 너트의 "래시"를 만듭니다. 아무 것도 회전하지 않는 상태에서 각 방향으로 너트를 밀었을 때의 위치 차이를 계산해 래시를 측정할 수 있습니다. 너트의 래시가 0.002인치라면 스크류를 돌리지 않고도 너트가 스크류에서 0.002인치 이동할 수 있다는 의미입니다.
아무 것도 회전하지 않는 상태에서 각 방향으로 너트를 밀었을 때의 위치 차이를 계산해 래시를 측정할 수 있습니다. 너트의 래시가 0.002인치라면 스크류를 돌리지 않고도 너트가 스크류에서 0.002인치 이동할 수 있다는 의미입니다. 하중이 항상 같은 방향으로 유지되는 경우 백래시가 나타나지 않습니다. 적용 환경에서 하중의 방향이 반대로 바뀌고 백래시가 문제가 되는 경우, 더 나은 피팅 볼을 선택해 백래시를 줄이거나 예압 너트를 사용해 백래시를 제거할 수 있습니다.