Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Folga é o movimento axial entre a porca e o parafuso quando a direção de carga é invertida, mas sem girar a porca ou o parafuso. O movimento axial resulta do deslocamento das esferas de um lado da trilha de esferas para a outra. A animação abaixo mostra uma visão transversal de uma porca. A carga aplicada (seta vermelha) é invertida, tornando a folga visível. Nesta demonstração, as lacunas entre as esferas estão exageradas para tornar a folga visível.
Animação do recuo; as folgas da esfera foram ampliadas para aumentar a visibilidade
Animação do recuo; as folgas da esfera foram ampliadas para aumentar a visibilidade
O movimento da porca quando a direção da carga é alterada é resultado do deslocamento dos rolamentos de um lado da ranhura para o outro. Esse movimento é a "folga" da porca. A folga é medida pela diferença de posição entre o pressionamento da porca em cada uma das direções, sem deixar que nada gire. Se uma porca tem folga de 0,002 pol, ela poderia se mover 0,002 pol no parafuso sem girar o parafuso.
A folga é medida pela diferença de posição entre o pressionamento da porca em cada uma das direções, sem deixar que nada gire. Se uma porca tem folga de 0,002 pol, ela poderia se mover 0,002 pol no parafuso sem girar o parafuso. Se a carga sempre for mantida na mesma direção, a folga não será vista. Em aplicações em que há reversão de carga e o recuo é um problema, é possível reduzir a folga, escolhendo parafusos mais adequados, ou removê-la, usando uma porca pré-carregada.