Skip to content Skip to navigation

Design e teoria

Os parafusos de esfera precisam ser lubrificados para atender aos requisitos de vida útil

  • É necessária aplicação de óleo ou graxa para evitar falha prematura
  • A redução excessiva do coeficiente de atrito na verdade aumenta o potencial de falha

Parafusos de esfera devem ser carregados axialmente

  • Cargas de momento podem reduzir a vida útil em 90%
  • Cargas radiais podem reduzir a vida útil em 90%

O desalinhamento do parafuso de esfera é uma causa significativa de falhas

  • O desalinhamento causa fadiga nos mancais da extremidade
  • O desalinhamento induz uma carga radial ou de momento na porca esférica
  • O desalinhamento pode causar entortamento e aumento de carga
  • O desalinhamento pode causar vibração e corrosão por atrito
back to top