Skip to content Skip to navigation

Conception et théorie

Les vis à billes doivent être lubrifiées pour répondre aux exigences de durée

  • L’huile ou la graisse sont nécessaires pour éviter une défaillance prématurée
  • Une réduction trop importante du coefficient de friction augmente en fait le potentiel de défaillance

Les vis à billes doivent être chargées axialement

  • Les moments peuvent réduire la durée de vie de 90 %.
  • Les charges radiales peuvent réduire la durée de vie de 90 %

Le désalignement des vis à billes est une cause importante de défaillances

  • Un désalignement provoque un stress de fatigue sur les tourillons d’extrémité
  • Le désalignement induit une charge radiale ou un moment sur l’écrou à billes
  • Un désalignement peut entraîner des contraintes et des charges accrues
  • Un désalignement peut entraîner des vibrations et une corrosion de contact
back to top