Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

La gamme de vis à billes de Thomson est composée des familles suivantes :
  • Roulée, en pouce
  • Roulée, métrique - Thomson NEFF
  • Précision Plus métrique
  • Miniature métrique

Roulée, en pouce

Roulée, en pouce :

  • Précision du pas hélicoïdal : 0,004 po/pi standard, 0,002 po/pi en option
  • Options de précharge : non préchargé et précharge à écrou double
  • Diamètre : 0,187 à 4,0 pouces

Roulée, métrique

Roulée, métrique - Thomson NEFF :

  • Précision du pas hélicoïdal : P3 (±12 µm/300 mm) et P5 (±23 µm/300 mm)
  • Options de précharge :
    • Sans précharge
    • Précharge à 1-3 % avec écrou simple 4 points
    • Précharge à 10 % avec écrou double
  • Diamètres : 4 à 80 mm
  • Disponible dans les configurations de montage DIN 69051 et Thomson

Précision Plus métrique

Précision Plus métrique :

  • Précision du pas hélicoïdal : précision du pas hélicoïdal P3 (±12 µm/300 mm)
  • Précharge : précharge à « décalage de pas » pour un jeu minimal et une rigidité homogène
  • Bride intégrée, frotteurs intégrés
  • Diamètre : jusqu’à 160 mm

Miniature métrique

Caractéristiques Miniature :

  • Précision du pas hélicoïdal : T7 (±52 μm/300 mm)
  • Options de précharge : non préchargé uniquement
  • Diamètres de vis : 10 et 12 mm
  • Longueurs : jusqu’à 1 800 mm
back to top