Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto

A linha de parafusos esféricos Thomson consiste nas seguintes famílias:
  • Parafusos laminados em polegadas
  • Parafusos laminados em unidades de medida métricas - Thomson NEFF
  • Parafusos métricos Precision Plus
  • Parafusos métricos em miniatura

Parafusos laminados em polegadas

Parafusos laminados em polegadas:

  • Precisão de avanço: 0,004 pol/pés padrão, 0,002 pol/pés opcional
  • Opções de pré-carga: sem pré-carga e pré-carga com porca dupla
  • Diâmetros: 0,187 a 4,0 pol

Parafusos laminados em unidades de medida métricas

Parafusos laminados em unidades de medida métricas - Thomson NEFF

  • Precisão de avanço: P3 (±12 µm/300 mm) e P5 (±23 µm/300 mm)
  • Opções de pré-carga:
    • Não pré-carregado
    • Pré-carga de 1 a 3% com porca única de 4 pontos
    • Pré-carga de até 10% com porca dupla
  • Diâmetros: 4 a 80 mm
  • Disponível nas configurações de montagem DIN 69051 e Thomson

Parafusos métricos Precision Plus

Parafusos em unidades de medida métricas Precision Plus:

  • Precisão de avanço: P3 (±12 µm/300 mm)
  • Pré-carga: pré-carga de "avanço de salto" para recuo mínimo e rigidez consistente
  • Inclui flange e limpadores integrais
  • Diâmetro: até 160 mm

Parafusos métricos em miniatura

Características da miniatura:

  • Precisão de avanço: T7 (±52 μm/300 mm)
  • Opções de pré-carga: somente sem pré-carga
  • Diâmetros do parafuso: 10 e 12 mm
  • Comprimentos: até 1800 mm
back to top