Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Oferecemos diferentes customizações para parafusos de esfera, desde aspectos simples, como um padrão diferente de furo de parafuso em um flange, até um design de parafuso de esfera totalmente novo. A lista abaixo divide os itens em variação de produtos padrão ou design a partir do zero.
Variação do produto padrão:
Flange modificado; por exemplo, padrão do parafuso, BCD etc.
Adição de uma porta de lubrificação especial
Circuitos extras (maior capacidade)
Modificação do diâmetro da porca
Chaveta especial
Material especial
Sem necessidade de ferramentas, sem NRE (tarifa de engenharia não recorrente).
Entrega em 3 a 8 semanas, dependendo da complexidade.
Design a partir do zero:
Novo diâmetro
Novo avanço
Novo tamanho da esfera
Novo sistema de retorno
Requer ferramentas e NRE (tarifa de engenharia não recorrente). Geralmente, o prazo de entrega é 16 semanas