Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Offriamo varie possibilità di personalizzazione per i prodotti con vite a sfere, da aspetti semplici, come un diverso posizionamento dei fori per i bulloni su una flangia, a un design del gruppo totalmente nuovo. Qui di seguito è riportata una lista di elementi raggruppati per le variazioni di prodotti standard o design ex novo.
Variazione del prodotto standard:
Flangia modificata, ovvero posizione del bulloni, diametro sfera, ecc.
Aggiunta porta speciale di lubrificazione
Circuiti aggiuntivi - capacità superiore
Diametro chiocciola modificato
Sede chiavetta speciale
Materiale speciale
Non è necessaria alcuna lavorazione, nessun costo di progetto non ricorrente.
Tempi di consegna da 3 a 8 settimane a seconda del livello di complessità.
Design ex novo:
Nuovo diametro
Nuovo avanzamento
Nuova dimensione delle sfere
Nuovo sistema di ritorno
Richiede lavorazione e costi di progettazione non ricorrenti Tempi di consegna normalmente di 16 settimane