Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Ofrecemos muchas opciones de personalización para los husillos de bolas, desde cosas simples, como otro patrón de orificios para pernos en una brida, hasta diseños completamente nuevos del husillo. A continuación, se enumeran algunas de las opciones de personalización, dividas en variantes estándar o diseños nuevos.
Variantes estándar:
Brida modificada (p. ej., patrón de pernos, diámetro del círculo de pernos, etc.)
Agregado de un puerto de lubricación especial
Circuitos adicionales/mayor capacidad
Diámetro de tuerca modificado
Chavetero especial
Material especial
No se requieren herramientas ni se cobra una tarifa de ingeniería por única vez (NRE).
Plazo de entrega de 3 a 8 semanas en función de la complejidad.
Diseños nuevos:
Nuevo diámetro
Nuevo avance
Nuevo tamaño de bolas
Nuevo sistema de retorno
Se requieren herramientas y se cobra una tarifa de ingeniería por única vez (NRE). El plazo promedio de entrega es de 16 semanas.