Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos

Gama de productos

  • Los husillos aterrajados o de rosca laminada son la opción estándar. Se ofrecen husillos mecanizados como excepción.
  • Diferentes sistemas de retorno metálicos y plásticos. Optimizados para máxima capacidad de carga y mínimo ruido.
  • Diámetros desde 5 mm (0,187 in) hasta 160 mm (6 in).
  • Longitudes de hasta 16 m (50 ft)

Existencias de artículos estándar (línea de husillos con rosca laminada)

  • Existencias de 108 variedades de tuercas estándar
  • 35 combinaciones de diámetro y avance
  • Diferentes sistemas de cepillos para contaminantes que van desde virutas metálicas hasta polvo fino

Diseño personalizado

  • Diseño completamente personalizado de husillos y tuercas
  • Volúmenes de producción desde una unidad hasta grandes lotes

Más de 100 años de experiencia en fabricación y diseño

  • La experiencia combinada de Thomson, Warner Electric y Neff

Experiencia en aplicaciones reales

  • Conocimiento detallado de aplicaciones en mercados como las herramientas de mecanizado, la medicina, la manipulación...

Despejamos las dudas durante el proceso de diseño y ayudamos al cliente a crear una mejor máquina

back to top