Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów

Zakres produktów

  • Standardowe wirowe i walcowane śruby kulowe Szlifowane jako wyjątek.
  • Różne systemy powrotu z metalu i tworzyw sztucznych. Optymalizowane pod kątem obciążeń i hałasu.
  • Średnice od 5 mm (0,187 cala) do 160 mm (6 cali).
  • Długość do 16 m (50 stóp)

Zapas standardowych produktów (linia śrub walcowanych)

  • Zapas 108 różnych rodzajów standardowych nakrętek
  • 35 kombinacji średnicy i skoku
  • Różne układy pierścieni zgarniających, spełniające wymagania od metalowych wiórów do drobnego pyłu

Konstrukcje specjalne

  • Całkowicie specjalne nakrętki i konstrukcje
  • Wielkości produkcyjne od jednej sztuki do dużych serii

Ponad 100 lat doświadczenia w produkcji i projektowaniu

  • Połączone doświadczenia Thomson, Warner Electric i Neff

Doświadczenie w zakresie zastosowań

  • Głęboka wiedza na temat zastosowań pionowych, takich jak narzędzia skrawające, urządzenia medyczne, transport...

Eliminujemy niepewność z projektu i pomagamy klientowi stworzyć lepszą maszynę

back to top