Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları

Ürün yelpazesi

  • Hızlı döndürülmüş ve yuvarlanmış bilyalı vida standardı. İstisna olarak taşlanmış.
  • Metal ve plastik farklı geri getirme sistemleri. Yük ve gürültü için optimize edilmiştir.
  • 5 mm (0,187 inç) ila 160 mm (6 inç) çaplardaki boyutlar.
  • 16 metre (50 ft) uzunluğa kadar

Standart stoklu öğeler (Yuvarlanmış vida hattı)

  • Stokta 108 farklı çeşitte standart somunlar
  • 35 çap ve kılavuz kombinasyonları
  • Metal kırıntılarından ince toza kadar tüm talepleri karşılamak için faklı silecek sistemleri

Özel Tasarım

  • Tamamen özel vida somunu ve tasarım
  • Bir parçadan büyük miktarlara kadar üretim yapılır

Üretim ve tasarımda 100 yılı aşkın tecrübe

  • Thomson, Warner Electric ve Neff tecrübesinin birleşimi

Uygulama Tecrübesi

  • Makine aletleri, tıbbi, taşıma vs. gibi dikey durumlardaki uygulamalarda derin bilgi

Tasarımdaki belirsizliği ortadan kaldırdık ve müşterilere daha iyi makineler kurmalarında yardımcı olduk

back to top