Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

제품 범위

  • 훨링 가공 및 롤형 볼 스크류 표준. 예외로 접지됨.
  • 금속 및 플라스틱 소재의 다양한 리턴 시스템. 하중 및 소음에 최적화됨.
  • 직경 5mm(0.187in)~160mm(6in) 크기.
  • 최대 16m(50ft) 길이

표준 재고 보유 품목(롤형 스크류 라인)

  • 108가지의 다양한 표준 너트 재고 보유.
  • 35개의 직경 및 리드 조합
  • 금속 칩에서 미세 먼지에 이르는 요구를 충족하는 다양한 와이퍼 시스템

맞춤형 설계

  • 완전한 사용자 정의 스크류 너트 및 설계
  • 한 개 제품 생산 실행에서부터 대량 생산 실행까지

제조 및 설계에서 100년 이상의 경험

  • Thomson, Warner Electric 및 Neff의 경험 결합

응용분야 경험

  • 기계 공구, 의료, 취급 처리와 같은 다양한 수직 시장의 여러 응용 분야에 대한 깊은 경험을 보유하고 있습니다.

Thomson은 설계에서 불확실성을 제거하고 고객이 더 나은 기계를 구축할 수 있도록 돕습니다.

back to top