Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

사용자 정의 수정

Thomson은 플랜지의 다른 볼 구멍 패턴과 같은 단순한 설계에서 완전히 새로운 볼 스크류 설계에 이르기까지 볼 스크류 제품에 대한 여러 가지 다양한 사용자 정의 옵션을 제공합니다. 다음은 표준 제품에 대한 변형 또는 클린 시트 설계로 그룹화되는 항목의 목록입니다.

표준 제품 변형:
  • 개조된 플랜지(즉, 볼트 패턴), BCD 등
  • 특수 윤활 포트 추가
  • 추가 회로 - 더 높은 용량
  • 개조된 너트 직경
  • 특수 키홈
  • 특수 재료
공구가 필요하지 않으며, NRE(non-reoccurring engineering charge)가 없습니다.
복잡성에 따라 3~8주의 리드타임이 소요됩니다.

클린 시트 설계:
  • 스크류 직경
  • 새 리드
  • 새로운 볼 크기
  • 새로운 리턴 시스템
공구 및 NRE(non-reoccurring engineering charge)가 필요하지 않음 일반적으로 16주의 리드타임
back to top