Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Nous proposons de nombreuses personnalisations différentes pour les produits à vis à billes, allant de choses simples comme un modèle différent de trou de boulon sur une bride à une conception entièrement nouvelle de vis à billes. Vous trouverez ci-dessous une liste d’éléments regroupés en fonction de la variation des produits standard ou de la conception à partir de zéro.
Variation de produit standard :
Bride modifiée ; par ex. motif de boulon, BCD, etc.
Ajout de port de lubrification spécial
Circuits supplémentaires – plus grande capacité
Diamètre d’écrou modifié
Rainure de clavette spéciale
Matériau spécial
Pas d’outillage nécessaire, pas de NRE (frais d’ingénierie non récurrents).
Délai de livraison de 3 à 8 semaines selon la complexité.
Conception à partir de zéro :
Nouveau diamètre
Nouveau pas hélicoïdal
Nouvelle taille de bille
Nouveau système de retour
Nécessite un outillage et des NRE (frais d’ingénierie non récurrents). En général, le délai de livraison est de 16 semaines