Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

Largeur du produit

  • Vis à billes tourbillonnantes et roulées standard. Meulée exceptionnellement.
  • Différents systèmes de retour en métal et en plastique. Optimisé pour la charge et le bruit.
  • Tailles de 5 mm (0,187 po) à 160 mm (6 po) de diamètre.
  • Jusqu’à 16 mètres (50 pi) de long

Articles standard stockés (gamme de vis roulées)

  • 108 variétés différentes d’écrous standard en stock
  • 35 combinaisons de diamètre et de pas hélicoïdal
  • Différents systèmes de frotteur pour répondre à la demande, des copeaux de métal aux poussières fines

Conception personnalisée

  • Écrou et conception de la vis entièrement personnalisés
  • La production va de la pièce unique au grand volume

Plus de 100 ans d’expérience dans la fabrication et la conception

  • Expérience combinée de Thomson, Warner Electric et Neff

Expérience des applications

  • Connaissance approfondie des applications dans des secteurs verticaux tels que les machines-outils, le secteur médical, la manutention…

Nous éliminons l’incertitude de la conception et aidons le client à construire une meilleure machine

back to top