Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto

Variedade de produtos

  • Padrão de parafuso de esfera girado e laminado. A exceção é o parafuso retificado.
  • Diferentes sistemas de retorno em metal e plástico. Otimizado para redução de carga e ruído.
  • Diâmetros de 5 mm (0,187 pol) a 160 mm (6 pol).
  • Comprimento de até 16 metros (50 pés)

Itens padrão em estoque (linha de parafusos laminados)

  • 108 diferentes variedades de porcas padrão em estoque
  • 35 combinações de diâmetro e avanço
  • Diferentes sistemas de limpadores para atender às demandas de limpeza de lascas de metal a poeira fina

Design customizado

  • Design totalmente customizado de parafuso e porca
  • A produção passa de uma peça para altos volumes

Mais de 100 anos de experiência em fabricação e design

  • Uma combinação das experiências da Thomson, Warner Electric e Neff

Experiência em aplicações

  • Profundo conhecimento de aplicações em segmentos como máquinas-ferramenta, equipamentos médicos, manuseio...

Eliminamos a incerteza do design e ajudamos o cliente a criar uma máquina melhor

back to top