Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları

Thomson bilyalı vida ürün serisi aşağıdaki ailelerden oluşur:
  • İnç Yuvarlanmış
  • Metrik Yuvarlanmış - Thomson NEFF
  • Metrik Hassasiyet Plus
  • Minyatür Metrik

İnç Yuvarlanmış

İnç Yuvarlanmış:

  • Kılavuz Doğruluğu: 0,004"/ft standart, 0,002 in/ft opsiyonel
  • Ön yük seçenekleri: Ön yüklemesiz ve çift somun ön yükü
  • Çaplar: 0,187 ila 4,0 inç

Metrik yuvarlanmış

Metrik Yuvarlanmış - Thomson NEFF:

  • Kılavuz Doğruluğu: P3 (±12µm/300mm) & P5 (±23µm/300mm)
  • Ön yük seçenekleri:
    • Ön Yüklemesiz
    • Dört noktalı tek somun ile %1-3 ön yük
    • Çift somun ile %10 ön yük
  • Çaplar: 4 ila 80 mm
  • DIN 69051 Montaj ve Thomson montaj konfigürasyonlarında mevcuttur

Metrik Hassasiyet Plus

Metrik Hassasiyet Plus:

  • Kılavuz Doğruluğu: P3 (±12µm/300mm) kılavuz doğruluğu
  • Ön yük: minimal geri tepme ve tutarlı bükülmezlik için “atlamalı kılavuz” ön yükü
  • Entegre flanş, entegre silecekler
  • Çap:160 mm'ye kadar

Minyatür Metrik

Minyatür özellikler:

  • Kılavuz doğruluğu: T7 (±52μm/300 mm)
  • Ön yük seçenekleri: Yalnızca ön yüklemesiz
  • Vida çapları: 10 ve 12 mm
  • Uzunluk: 1800 mm'ye kadar
back to top