Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Konstruktion und Theorie

Kugelgewindetriebe sind nur langlebig, wenn sie geschmiert werden

  • Um einen vorzeitigen Ausfall zu verhindern, benötigen sie Öl oder Fett
  • Wird der Reibungsbeiwert jedoch zu stark reduziert, steigt das Ausfallrisiko

Kugelgewindetriebe müssen axial belastet werden

  • Momentlasten können die Lebensdauer um 90 % verkürzen
  • Radiallasten können die Lebensdauer um 90 % verkürzen

Falsch ausgerichtete Kugelgewindetriebe sind eine häufige Ausfallursache

  • Fehlausrichtung führt zu Ermüdungsbelastung an Endzapfen
  • Fehlausrichtung bewirkt Radial- oder Momentlast auf die Kugelmutter
  • Fehlausrichtung kann Verbiegen und erhöhte Belastung bewirken
  • Fehlausrichtung kann zu Vibrationen und Reibkorrosion führen
Zum Seitenanfang