Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Drucklasten können die Spindel verbiegen (Knicklast). Die Widerstandfähigkeit der Spindel gegen dieses Verbiegen ist abhängig von:
Spindellänge
Spindeldurchmesser
Art der Montage (Endenlagerung)
Bei Zuglast ist ein Kugelgewindetrieb auf Lasten bis zur Nenntragzahl der Mutter ausgelegt. Wirken ausschließlich Zuglasten auf den Gewindetrieb, spielt die Knicklast keine Rolle.