Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Las cargas de compresión tienden a pandear el husillo. La resistencia del husillo al pandeo depende de los siguientes factores:
Longitud del husillo
Diámetro del husillo
Tipo de montaje (fijación de los extremos)
Un husillo de bolas bajo tensión está diseñado para soportar cargas de hasta la capacidad nominal de la tuerca. Si un conjunto de husillo solo se usa bajo tensión, no existe riesgo de pandeo.