Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les charges de compression tentent de déformer la vis. La résistance de la vis à ce flambage est fonction de :
Longueur de la vis
Diamètre de vis
Type de montage (fixation en bout)
Une vis à billes en tension est conçue pour supporter des charges jusqu’à la capacité nominale de l’écrou. Si un ensemble à vis n’est utilisé qu’en tension, alors le flambage n’est pas un problème.