Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Un conjunto de husillo tiene una velocidad angular máxima de operación. La tuerca y el husillo tienen velocidades angulares máximas individuales que no se deben superar. Las limitaciones dependen de diferentes factores relacionados con el husillo y la tuerca. En general, las velocidades angulares máximas de la tuerca y del husillo son diferentes. Ambas velocidades máximas se deben tener en cuenta a la hora de seleccionar un husillo de bolas.
El eje del husillo puede vibrar cuando gira a una velocidad angular elevada
El eje del husillo puede vibrar cuando gira a una velocidad angular elevada
Todo husillo —y, en general, todo eje— tiene una velocidad angular a la cual los niveles de vibración y de armónicos se tornan excesivos. Esta velocidad angular, que generalmente se conoce como velocidad crítica del husillo, es función de los siguientes parámetros:
Longitud del husillo
Diámetro del husillo
Tipo de montaje (fijación de los extremos)
Superar la velocidad crítica de un husillo puede provocar niveles excesivos de vibración que, a su vez, pueden causar daños o ruido. Para lograr el máximo rendimiento, se recomienda trabajar por debajo del 80 % de la velocidad crítica.
Puede consultar fórmulas para calcular la velocidad crítica del husillo en la sección de dimensionamiento. enlace
La velocidad angular máxima de la tuerca de bolas (es decir, la velocidad angular del eje dentro de la tuerca) se mide en revoluciones por minuto (rpm) y está limitada por la velocidad de las bolas que ruedan dentro de la tuerca de bolas. Superar la velocidad angular máxima de la tuerca de bolas puede causarles daños permanentes a los componentes de recirculación. En particular, las bolas podrían salirse del sistema de retorno o quedar atascadas. Si eso ocurre, la unidad fallará por completo. Nunca supere la velocidad angular máxima de la tuerca de bolas.
Puede consultar fórmulas para calcular la velocidad angular máxima de la tuerca de bolas en la sección de dimensionamiento. enlace