Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Zespół śruby ma maksymalne obroty, z którymi powinien pracować. Zarówno nakrętka, jak i śruba mają własne maksymalne obroty, których nie należy przekraczać. Ograniczenia zależą od innych czynników dla śruby niż dla nakrętki. Maksymalne obroty, z jakimi nakrętka może pracować, oraz maksymalne obroty, z jakimi śruba może pracować, są przeważnie inne. Podczas doboru zespołu śruby kulowej trzeba uwzględnić obie te wartości maksymalne.
Każda śruba kulowa (lub każdy wał) ma prędkość obrotową, przy której drgania i drgania harmoniczne nadmiernie wzrastają. Prędkość ta, często nazywana prędkością krytyczną śruby, jest funkcją:
długości śruby;
średnicy śruby;
rodzaju montażu (zamocowania końca).
Przekroczenie prędkości krytycznej śruby może spowodować nadmierne drgania mogące prowadzić do uszkodzeń i/lub hałasu. W celu zapewnienia optymalnej wydajności zaleca się pracę poniżej 80% prędkości krytycznej śruby.
Wzory na obliczanie prędkości krytycznej śruby podano w części dotyczącej wymiarowania. link
Maksymalną prędkość obrotową nakrętki kulowej (lub prędkość obrotowa wału wewnątrz nakrętki) ogranicza prędkość kul łożyskowych obracających się wewnątrz nakrętki. Przekroczenie maksymalnej prędkości obrotowej nakrętki kulowej może doprowadzić do trwałego uszkodzenia elementów obiegu kul. Kule łożyskowe mogą rozerwać lub zablokować system powrotu. W takim przypadku dojdzie do całkowitej awarii zespołu. Nigdy nie należy przekraczać maksymalnej prędkości obrotowej nakrętki kulowej.
Wzory na obliczanie maksymalnej prędkości obrotowej nakrętki kulowej podano w części dotyczącej wymiarowania. link