Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론

수명 요구사항을 충족하기 위해 볼 스크류를 윤활해야 합니다.

  • 조기 파단을 방지하기 위해서는 오일 또는 그리스가 필요합니다.
  • 마찰 계수가 너무 많이 감소하면 파단 가능성이 실제로 증가합니다.

볼 스크류는 축 방향으로 하중을 받아야 합니다.

  • 모멘트 하중은 수명을 90%까지 줄일 수 있습니다.
  • 방사형 하중은 수명을 90%까지 줄일 수 있습니다.

볼 스크류 오정렬은 파단의 중대한 원인입니다.

  • 오정렬은 엔드 저널에 피로 스트레스를 유발합니다.
  • 오정렬은 볼 너트에 방사형 또는 모멘트 하중을 유도합니다.
  • 오정렬은 바인딩을 유발하고 하중을 증가시킵니다.
  • 오정렬은 진동과 마손 부식을 유발합니다.
back to top