Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
O recurso de segurança de bloqueio de carga impede a queda livre de uma porca esférica vertical no caso de perda dos rolamentos de esferas. Trata-se de um recurso de segurança integral que visa proteger as pessoas e os equipamentos. Durante a operação normal, o desempenho da porca esférica não é afetado.
O recurso de bloqueio de carga é um fio enrolado que se encaixa na ranhura da esfera de uma parte não utilizada da porca. O parafuso e o fio têm uma lacuna e só se tocam se ocorrer perda dos rolamentos na porca. Caso ocorra uma perda catastrófica da esfera, o espaço livre será ocupado pelo bloqueio de carga. Essencialmente, isso converte o parafuso de esfera em um parafuso de avanço. O bloqueio de carga também pode ser obtido usinando a forma de uma esfera invertida na parte não utilizada da porca esférica.