Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:

선형 애플리케이션 분야에서 리드 스크류가 인기 있는 이유는 무엇일까요? 리드 스크류의 여러 이점 뿐만 아니라 이러한 구성 요소를 설계 프로젝트 및 애플리케이션에 적용할 수 있는 방법을 알아보세요.
발표자: Saurabh Khetan, 제품 라인 매니저 - Thomson, 리드 스크류 부문
Thomson 나사 생산 엔지니어인 Jeff Johnson은 볼 나사와 리드 나사를 동일한 응용 프로그램에 종종 사용할 수 있다고 언급하고 있습니다. 일반적으로 볼 나사는 상당히 많은 작업 부하 또는 수명 주기를 필요로 하는 산업용 응용 프로그램에 사용되는 반면, 리드 나사는 보다 작고 무게가 가벼운 응용 프로그램에 사용됩니다. 하지만 리드 나사는 리드, 크기, 너트 구성을 신속하게 상호 교환할 수 있도록 맞춤 설정됩니다. 일반적으로 나사 기술을 선택할 때 비용이 주요 고려사항이 아닙니다. 이 비디오를 시청하여 차이점에 대해 살펴보십시오.
리드 스크류 애플리케이션에 적합한 모터는 무엇일까요? 적절하게 통합된 리드 스크류와 모터는 비용 절감 및 성능 향상에 효과가 있으며, 유지가 쉽고 프로토타이핑 유연성을 높일 수 있습니다. 가장 일반적인 세 가지 접근 방식은 외부 축 커플링 구현, 리드 스크류와 모터 축을 영구적 또는 반 영구적으로 융합, 분리 가능한 연결 사용하기입니다. 이 문서에서는 이러한 옵션을 비교할 때 고려할 주요 사항을 다룹니다.
추가 정보| Nook Lead Screws | 473 KB |
| BSA Lead Screws | 1455 KB | |
| BSA Lead Screws | 1463 KB | |
| BSA Lead Screws | 1484 KB | |
| BSA Lead Screws | 2713 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| 초소형 리드 스크류 | 2106 KB | |
| Miniature Lead Screws | 2099 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Lead Screws | 2363 KB | |
| 스테퍼 모터 선형 구동기 | 3733 KB | |
| 스테퍼 모터 선형 구동기 | 3734 KB | |
| 스테퍼 모터 선형 구동기 | 4586 KB | |
| 스테퍼 모터 리니어 액추에이터 | 3824 KB | |
| 스테퍼 모터 선형 구동기 | 3629 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1843 KB |
| 2016-01-19 | ||
| Design Engineer's Guide – Selecting a Lubricant for Ball Screws | 2016-01-14 | |
| High Load Ball Screws – The Motion Control Solution | 2016-01-05 | |
| 2016-01-04 | ||
| Don’t Rule Out Lead Screws | 2015-01-28 | |
| Don’t Rule Out Lead Screws | 2015-01-27 | |
| Correct Lubrication is Vital to Ball Screw Life | 2015-01-07 | |
| New Thomson Motorized Lead Screw Range Offers More Thrust, Smaller... | 2014-11-03 | |
| Ball Screws Go Green - the three “R’s”; Reduce, Re-use, and Recycle... | 2009-02-01 | |
| 리드 스크류 어셈블리 | |||
| 리드 스크류 어셈블리 - 인치 | ![]() |
— | — |
| 리드 스크류 어셈블리 - 미터법 | ![]() |
— | — |
| 미니 리드 스크류 어셈블리(직경 4mm 미만) | ![]() |
— | — |
| 리드 스크류 너트 | |||
| 리드 스크류 너트 - 인치 | ![]() |
— | — |
| 리드 스크류 너트 - 미터법 | ![]() |
— | — |
| 미니 리드 스크류 너트(직경 4mm 미만) | ![]() |
— | — |
| 스크류 | |||
| 리드 스크류 - 인치 | ![]() |
— | — |
| 리드 스크류 - 미터법 | ![]() |
— | — |
| 미니 리드 스크류(직경 4mm 미만) | ![]() |
— | — |