Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
여러 애플리케이션이 간단하게 백래시 방지 솔루션을 요구하지 않습니다. 이를 위해 Thomson BSA가 MTS Supernut®를 제공합니다. MTS는 너트 본체에 통합 플랜지를 장착해서 설계 단순성과 효율성을 결합했습니다. 독점적 아세탈 제품이 우수한 윤활성, 부드러운 운동, 수치 안정성, 최소 마모성이 제공합니다. 고정 스크류의 크기 범위는 3/16" - 3/4" 입니다. 저마찰 및 비용 효율적 솔루션. 포지셔닝 정확도 0.003 in/ft의 Thomson BSA 리드 스크류.

| 직경. (mm) |
리드(mm.) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 직경. (in) |
리드(인치, 별도의 표시가 없는 경우) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .050 | .0625 | .063 | 2 mm |
.083 | .100 | .125 | 4 mm |
.167 | .200 | .250 | .375 | .500 | .800 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | |
| 3/16 | X | ||||||||||||||||
| 1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
| 5/16 | X | X | X | X | |||||||||||||
| 3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 7/16 | X | X | X | ||||||||||||||
| 1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 5/8 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 3/4 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| BSA Lead Screws | 1455 KB | |
| BSA Lead Screws | 1463 KB | |
| BSA Lead Screws | 1484 KB | |
| BSA Lead Screws | 2713 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1843 KB |
| 리드 스크류 어셈블리 | |||
| 리드 스크류 어셈블리 - 인치 | ![]() |
— | — |
| 리드 스크류 어셈블리 - 미터법 | ![]() |
— | — |
| 리드 스크류 너트 | |||
| 리드 스크류 너트 - 인치 | ![]() |
— | — |
| 리드 스크류 너트 - 미터법 | ![]() |
— | — |