Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson BSA의 비용 효율적인 AFT 고급 백래시 방지 너트가 최대 10 lbs의 뛰어난 성능을 제공합니다. 직경 범위는 애크미 스크류 크기인 3/8 인치에서 7/16 인치까지로 미터법 버전도 제공됩니다. OEM 응용분야에 이상적인 이 너트는 백래시를 효과적으로 제거하고 낮은 견인력과 부드러운 운동을 유지합니다. 백래시 방지 메카니즘이 스크류와 너트 사이에 일반적으로 발생하는 마모를 조절합니다. 통합 트리 플랜지로 애플리케이션에 간편하게 장착할 수 있습니다.

| 리드(mm.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 35 | ||
| 직경. (mm.) |
||||||||
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 리드(in.) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.063 | 0.083 | 0.100 | 0.125 | 0.167 | 0.200 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 1.000 | 1.200 | ||
| 직경. (in.) |
||||||||||||
| 3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 7/16 | X | X | X | |||||||||
| BSA Lead Screws | 1455 KB | |
| BSA Lead Screws | 1463 KB | |
| BSA Lead Screws | 1484 KB | |
| BSA Lead Screws | 2713 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1843 KB |
| 리드 스크류 어셈블리 | |||
| 리드 스크류 어셈블리 - 인치 | ![]() |
— | — |
| 리드 스크류 어셈블리 - 미터법 | ![]() |
— | — |
| 리드 스크류 너트 | |||
| 리드 스크류 너트 - 인치 | ![]() |
— | — |
| 리드 스크류 너트 - 미터법 | ![]() |
— | — |